Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170H0239

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 2 A, AC 250 V, Switch K1, 700V (UL), 690V (IEC), Fuse Accessory

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0239
EAN
5027590439091
UPC
051712799881
Product Length/Depth
152 mm
Product Height
59 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Характеристики продукту

Amperage Rating
2 A
Accessory/spare part type
Microswitch
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Fuse Accessory
Application
High speed/semiconductor fuses rated up 690V (IEC)/700V (UL)

Експортувати специфікацію продукту