Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170H3005
BASE CA 110 630A 1400V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1400 Vac/Vdc, 630A, fixed centre fuse base (110mm)

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3005
EAN
5027590439145
UPC
051712804660
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1027 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
Model Code
BASE CA 110 630A 1400V UR 43653

Характеристики продукту

Amperage Rating
630 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Fitted with:
Extra contact
Connection
Screw connection
110 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
1
Voltage rating
1400 V
Voltage rating - max
1400 V
Connection type
Connector M10
Type
Fuse accessory
Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.