Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M5066

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1000 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimeter, Size 2, Top fuse status indicator

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5066
EAN
5027590455589
UPC
051712260022
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
617 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Характеристики продукту

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1250000 at 660 V
Watt losses
115 W
Clearing loss
115
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
180000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.