Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M6071
Код моделі: FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 550 V AC, 2000 A, Fuse size: 3, Top fuse status indicator, DIN 43653, TN/80 Type T Indicator for Micro

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6071
EAN
5996516017548
UPC
051712262781
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
917 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Характеристики продукту

Amperage Rating
2000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
550 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
6350000 at 660 V
Watt losses
175 W
Clearing loss
175
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
1150000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
550 V AC
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.