Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M6151
Код моделі: FUSE 1400A 1100V 3/110 AR

Fuse-link, high speed, 1400 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6151
EAN
5996516017975
UPC
051712263030
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1338 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1400A 1100V 3/110 AR

Характеристики продукту

Amperage Rating
1400 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1100 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
6000000 at 1000 V
Watt losses
150 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
1250000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1100 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/110 Visual indicator
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.