Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M6240

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6240
EAN
5996516018507
UPC
051712263481
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
961 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Характеристики продукту

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
120000 at 1000 V, 160000 at 1250 V
Watt losses
95 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
19500
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.