Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M6484

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6484
EAN
5027590462747
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Характеристики продукту

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
63.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
125 W
Fuse shape
Square body, double bolted flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.