Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M6598

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, US thread

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6598
EAN
5027590463089
UPC
051712264761
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1157.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Характеристики продукту

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
75.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2150000 at 1000 V, 2750000 at 1250 V
Watt losses
135 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
450000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
3
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
GKN/75 Type K indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Експортувати специфікацію продукту

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Автентифікувати продукт

Введіть свій 16-17-значний серійний номер
Введений серійний номер не має містити спеціальних символів. Введений серійний номер невірний; він має складатися з 16 або 17 цифр. Введений серійний номер не знайдено. Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений серійний номер не відповідає продукту. Перевірте серійний номер вашого продукту та спробуйте ще раз. Натисніть тут щоб перейти на сторінку продукту за введеним серійним номером Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Серійний номер
Скидання Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Серійний номер не розпізнаний компанією Eaton і є недійсним. Просимо скористатися цією формою для повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Введіть 6-значний код автентифікації
Введений вами товар є підозрілим! Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений код автентифікації не відповідає нашим записам для цього серійного номера. Будь ласка, спробуйте ще раз, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Недійсний код автентифікації. Довжина має становити 6 символів повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Потрібен код автентифікації повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Виконайте завдання Captcha перед автентифікацією.
Зв’яжіться з нами щоб повідомити про проблему
x
Повідомити про проблему
Введіть свої прізвище, ім’я та по батькові.
x
Дякуємо, ваше питання було надіслано, наш виробничий відділ зв’яжеться з вами найближчим часом.
Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.