Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M6611

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, None, Fuse, Blade end X blade end, Class aR

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6611
EAN
5996516020050
UPC
051712264808
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
76 mm
Product Width
96 mm
Product Weight
1201 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Характеристики продукту

Amperage Rating
700 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
91.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
300000 at 660 V
Watt losses
110 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
44500
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/Without indicator
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.