Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170M7354

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 80 A, 800 V, Size NH1, 15.5 Watt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7354
EAN
5027590517300
UPC
051712714051
Product Length/Depth
52.9 mm
Product Height
135 mm
Product Width
39.7 mm
Product Weight
407.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
800 Vac
Interrupt rating
65 kAIC
Class
Class gR
Clearing (I2T)
9000

Product specifications

Fuse type
PV-ANH1
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH1

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.