Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

171900
Код моделі: DX-BR022-9K2

Eaton DX Braking resistance, IP20, 22 Ω, 9.2 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171900
EAN
4015081683963
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
20.5 kg
Certifications
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
Certified by UL for use in Canada
Model Code
DX-BR022-9K2

Характеристики продукту

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
22 Ω
Continuous braking rating
9.2 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.