Завантажити документ () з 20

171911
Код моделі: DX-BR022-1K4

Eaton DX Braking resistance, IP20, 22 Ω, 1.4 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171911
EAN
4015081684113
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
8.6 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Certified by UL for use in Canada
UL508
UL
Model Code
DX-BR022-1K4

Характеристики продукту

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
22 Ω
Continuous braking rating
1.4 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.