Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

171929
DX-BR012-5K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 12 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Загальні характеристики

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171929
EAN
4015081684267
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
C22.2
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
UL
Model Code
DX-BR012-5K1

Характеристики продукту

Used with
DA1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
12 Ω
Continuous braking rating
5.1 kW
Degree of protection
IP00
IP20
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.