Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

174525
AZ-3N-B80

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 80A, 3pole+N, type B characteristic

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Catalog Number
174525
EAN
4015081709816
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
90 mm
Product Width
108 mm
Product Weight
0.858 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
AZ-3N-B80

Додаткова інформація

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Concurrently switching N-neutral
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Used with
Miniature circuit breaker
AZ

Програма доставки

Amperage Rating
80 A
Application
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Three-pole + N
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4
Release characteristic
B
Tripping characteristic
B
Type
  • AZ
  • Miniature circuit breaker

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439
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
Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
24.9 W
21.3 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
7.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
80 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
20 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
20 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
75 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
50 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
2.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
50 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
2.5 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
6

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.