Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

184502
DX-EMC34-030

Eaton DX Radio interference suppression filter, three-phase, ULN= max. 520 + 10% V, 30 A, For use with: DC1, DA1, DG1

Загальні характеристики

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter
Catalog Number
184502
EAN
4015081785414
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
95 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1.8 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL 1283
UL
EN 50178
Model Code
DX-EMC34-030

Характеристики продукту

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Filter
Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
15 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of phases
3
Mains voltage tolerance
Max. 520 V (+10 %)
Connection type
Screw terminal, PE stud
Degree of protection
IP20
Mounting method
Separate mounting
Rated operational current (Ie) - max
30 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
30 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Експортувати специфікацію продукту

Declarations of conformity

Інструкції для користувача

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.