Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

187121
M30C-FWLK-G

Eaton Moeller® series M30 Illuminated selector switch actuator, RMQ-Titan, With thumb-grip, momentary, 2 positions, green, Metal bezel

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M30 illuminated selector switch
Catalog Number
187121
EAN
4015081821709
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
47 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.042 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Code
M30C-FWLK-G

Виконавчий елемент

Actuator color
Green
Actuator function
Spring-return
Momentary
Actuator type
Toggle
Bezel color
Titanium
Bezel material
Metal
Design
With thumb-grip
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color
Green
Lens type
Round
Number of switch positions
2

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
With SWD-RMQ connections
Yes

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
30 mm
Operating frequency
2000 Operations/h
Operating torque
0.3 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: Ø 36 mm
Suitable for
Illumination
Switching angle
40 °
Type
Illuminated selector switch actuator

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.