Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

188175
M30I-FWS-MS3

Eaton Moeller® series M30 Key-operated actuator, Flat Front, momentary, 2 positions, MS3, Key withdrawable: 0, Bezel: stainless steel

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Catalog Number
188175
EAN
4015081858392
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
67 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Model Code
M30I-FWS-MS3

Виконавчий елемент

Actuator color
Black
Actuator function
Spring-return
Key withdrawable in position 0
Momentary
Actuator type
Key
Bezel color
Stainless steel
Bezel material
Metal
Design
Key operation lock mechanism
Flat front
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color
Other
Key code
MS3
Lens type
Round
Number of switch positions
2

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
With SWD-RMQ connections
Yes

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessories
1 key included with supplied equipment.
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
30 mm
Operating frequency
100 Operations/h
Operating torque
0.5 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: Ø 36 mm
Switching angle
40 °
Type
Key-operated button

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.