Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

195119
HNB-B10/1N/003

Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB B, 10A, 1p+N, , 30mA,

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
195119
EAN
9010238060722
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.203 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
HNB-B10/1N/003

Додаткова інформація

Current limiting class
3
Features
Concurrently switching N-neutral

Програма доставки

Fault current rating
0.03 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated current
10 A
Release characteristic
B
Type
RCBO

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Disconnection characteristic
Undelayed
Frequency rating
50 Hz
Leakage current type
AC
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
6 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage rating
230 V
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
69.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail
Width in number of modular spacings
2

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.