Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

198283
Код моделі: RA-Q4/C1-1M5

Eaton Moeller® series Rapid Link 1.5-m adapter cable C1 Q4/2

General specifications

Product Name
Eaton Rapid Link Adapter cable
Catalog Number
198283
EAN
4015081958573
Product Length/Depth
1.73 m
Product Height
60 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.43 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-Q4/C1-1M5

Характеристики продукту

Features
Connector system system-oriented
Oil resistant (acc. EN 60811-404)
Fitted with:
Protective conductor
Connection 1
Other
Connection 2
Other
Degree of protection
Other
Euro class acidity (EN 13501-6)
None
Euro class flaming droplets/particles (EN 13501-6)
None
Outer sheath color
Gray
Reaction-to-fire class (EN 13501-6)
None
Spiralized cable
No
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Nominal cross section (conductor)
1.5 mm²
Nominal current
6.6 A
Nominal voltage - max
480 V
Nominal voltage - min
380 V
Number of cores
5
Outer diameter - approximate
10 mm
Permissible ambient temperature - max
55 °C
Permissible ambient temperature - min
-10 °C
Outer sheath material
Other
Smoke development class (EN 13501-6)
None
Cable entry connection 1
Straight
Cable entry connection 2
Straight

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.