Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216392
M22S-ST-X

Eaton Moeller® series M22 Label mount, without label, black

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend holder
Catalog Number
216392
EAN
4015082163921
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
50 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Without label
Model Code
M22S-ST-X

Виконавчий елемент

Design
Round
RAL-number
9005

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
IP66
Opening diameter
22 mm
Product category
Accessories
Type
Legend holder without label

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.