Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216402
Код моделі: M22-MS

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-MS

Характеристики продукту

Used with
Threaded ring
Connection to SmartWire-DT
No
Model
Mounting wrench
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Force for positive opening - min
0 N

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.