Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216430
Код моделі: M22-XDH-R

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised red, blank

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
216430
EAN
4015082164300
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Mica saliente roja
Model Code
M22-XDH-R

Характеристики продукту

Used with
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M22(S)-D-X
Type
Raised
Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
High
Button color
Red
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Red
Shape
Round
Design
Extended
Language
Other
Inscription
None
Inscription type
Blank
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Push button

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.