Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216461
M22-XLH-G

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light, green, raised

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
216461
EAN
4015082164614
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
19 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XLH-G

Виконавчий елемент

Design
High
Extended
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Inscription type
Blank
Lens color
Green

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Product category
Accessories
Type
Lenses for indicator lights

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.