Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216547
Код моделі: M22-E6

Eaton Moeller® series M22 Flush mounting plate, 6 mounting locations

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 flush mounting plate
Catalog Number
216547
EAN
4015082165475
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
72 mm
Product Width
237 mm
Product Weight
0.193 kg
Certifications
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
Model Code
M22-E6

Характеристики продукту

Used with
Modular pushbutton
Type
Surface mounting enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Color
Gray
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
Only in conjunction with a suitable enclosure and correct mounting
IP Other
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
6
Number of locations
6
Opening diameter
22 mm
RAL-number
7035
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Aluminum

Експортувати специфікацію продукту

mCAD model

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.