Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216570
M22-CLED-R

Eaton Moeller® series M22 LED element, red, front mount, cage clamp

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalog Number
216570
EAN
4015082165703
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
39 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Catalog Notes
Cage Clamp is a registered trademark of Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany
Model Code
M22-CLED-R

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Контакти

Force for positive opening - min
0 N

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.45 W

Електричний параметр

Power consumption
Max. 0.26 W
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Rated operational current (Ie) - max
14 mA
Rated operational current (Ie) - min
5 mA
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
12 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
12 V

Features & functions

Fitted with:
Diode
Light source
Light color
Red

Загальні відомості

Degree of protection
IP20
Lifespan, electrical
100,000 h (at 25°C, according to EN60064)
Operating torque
0.8 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
6000 V AC
Voltage type
AC/DC

Подробиці про світлодіоди

Light color
Red

Подробиці про монтаж

Connection type
Front fixing
Mounting position
As required

Ємність затискачів

Terminal capacity (solid)
0.75 - 2.5 mm²
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 2.5 mm²

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.