Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216664
M22S-DRH-S

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Extended, maintained, black, Blank, Bezel: black

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
216664
EAN
4015082166649
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
35 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
Model Code
M22S-DRH-S

Виконавчий елемент

Actuating force
5 N
Actuator color
Black
Actuator function
Switching function latching
Maintained
Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Design
Extended
Classical
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function can be changed on device
Inscription
Blank
Lens type
Round
Number of command positions
1

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
IP67
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP69K
NEMA 12
IP66
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lifespan, mechanical
1,000,000 Operations (AC operated)
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
1800 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: 22 x 22 mm
Type
Pushbutton actuator

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.