Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216837
M22-WLK3-G

Eaton Moeller® series M22 Illuminated selector switch actuator, RMQ-Titan, With thumb-grip, momentary, 3 positions, green, Bezel: titanium

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Catalog Number
216837
EAN
4015082168377
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
DNV
GL
LR
Model Code
M22-WLK3-G

Виконавчий елемент

Actuator color
Black
Actuator function
Spring-return
Momentary
Actuator type
Toggle
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
With thumb-grip
Classical
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color
Green
Lens type
Round
Number of switch positions
3

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessories
Thumb grip
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
2000 Operations/h
Operating torque
0.3 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Suitable for
Illumination
Switching angle
40 °
Type
Illuminated selector switch actuator

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.