Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216846
M22S-WRLK3-R

Eaton Moeller® series M22 Illuminated selector switch actuator, RMQ-Titan, With thumb-grip, maintained, 3 positions, red, Bezel: black

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Catalog Number
216846
EAN
4015082168469
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Code
M22S-WRLK3-R

Виконавчий елемент

Actuator color
Black
Actuator function
Maintained
Switching function latching
Actuator type
Toggle
Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Design
With thumb-grip
Classical
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color
Red
Lens type
Round
Number of switch positions
3

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
With SWD-RMQ connections
Yes

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
2000 Operations/h
Operating torque
0.3 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Suitable for
Illumination
Switching angle
60 °
Type
Illuminated selector switch actuator

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.