Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216865
M22-WK

Eaton Moeller® series M22 Selector switch, RMQ-Titan, With thumb-grip, momentary, 2 positions, Bezel: titanium

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Catalog Number
216865
EAN
4015082168650
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
Model Code
M22-WK

Виконавчий елемент

Actuator color
Black
Actuator function
Spring-return
Momentary
Actuator type
Toggle
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
With thumb-grip
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color
Other
Lens type
Round
Number of switch positions
2

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessories
Thumb grip
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
2000 Operations/h
Operating torque
0.3 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Switching angle
40 °
Type
Selector switch actuator

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.