Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216905
M22-WRS3-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Key-operated actuator, maintained, 3 positions 0, Bezel: titanium, Suitable for master key systems

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Catalog Number
216905
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.034 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA
UL 508
DNV
Model Code
M22-WRS3-SA(*)-*

Виконавчий елемент

Actuator color
Black
Actuator function
Maintained
Key withdrawable in position 0
Switching function latching
Actuator type
Key
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
Key operated
Classical
Fitted with:
Front ring
Indicator color
Other
Lens type
Round
Number of switch positions
3

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessories
2 keys included with supplied equipment.
Degree of protection
IP66
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
100 Operations/h
Operating torque
0.5 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Suitable for
Master key systems
Switching angle
60 °
Type
Key-operated button

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.