Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216917
M22-LCH-Y

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, RMQ-Titan, Extended, conical, without light elements, For filament bulbs, neon bulbs and LEDs up to 2.4 W, with BA 9s lamp socket, yellow

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
216917
EAN
4015082169176
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.017 kg
Certifications
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL 508
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
Catalog Notes
Without light elements
Model Code
M22-LCH-Y

Виконавчий елемент

Bezel color
Chrome
Bezel material
Other
Design
Extended, conical
Fitted with:
BA 9s lamp socket
Lens color
Yellow
Lens type
High
Round

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Електричний параметр

Rated insulation voltage (Ui)
250 V

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Size
Front diameter: 29.7 mm
Type
Indicator lights

Ємність затискачів

Terminal capacity
0.5 - 1.5 mm², stranded
0.5 - 1.5 mm², solid

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.