Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

216979
M22-DLH-W-X0

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, Extended, momentary, White, inscribed 0, Bezel: titanium

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalog Number
216979
EAN
4015082169794
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
35 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Certifications
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA
DNV
GL
LR
Model Code
M22-DLH-W-X0

Виконавчий елемент

Actuating force
5 N
Actuator color
White
Actuator function
Momentary
Spring-return
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
Extended
Classical
Features
Labelled
Fitted with:
Front ring
Inscription
Inscribed
Lens type
Round
Number of command positions
1

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 13
IP66
IP69K
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lifespan, mechanical
5,000,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
3600 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Suitable for
Illumination
Type
Illuminated pushbutton actuator

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.