Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

218197
Код моделі: M22-XD-W-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat white, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218197
EAN
4015082181970
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XD-W-GB1

Характеристики продукту

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
22.5 mm
Program diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
White
Shape
Round
Design
Flush
Language
English
Inscription
START
Inscription type
Text
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Push button

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.