Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

218202
M22-XD-R-GB5

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat red, OFF M22-XD-R-GB5

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218202
EAN
4015082182021
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.56 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XD-R-GB5

Виконавчий елемент

Design
Flush
Inscription
OFF
Inscription type
Text
Language
English

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.