Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

218314
M22-XDL-W-X16

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, liquid symbol

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218314
EAN
4015082183141
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-X16

Виконавчий елемент

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
White

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.