Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

218325
M22-XDL-W-D18

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat, white, inscription " Senken "

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218325
EAN
4015082183257
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Model Code
M22-XDL-W-D18

Виконавчий елемент

Design
Flat
Inscription
" Senken "
Lens color
White

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Product category
Accessories
Type
Button lenses

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.