Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

218347
Код моделі: M22-XDLH-B-X6

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised blue, R

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218347
EAN
4015082183479
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDLH-B-X6

Характеристики продукту

Type
Button lenses
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
22.2 mm
Lens color
Blue
Design
High
Extended
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
" RESET "
Inscription type
Symbol
Lens shape
Round

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.