Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

218414
Код моделі: M22-XL-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light, green, flush, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218414
EAN
4015082184148
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XL-G-GB1

Характеристики продукту

Type
Lenses for indicator lights
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
29.6 mm
Lens color
Green
Design
Flat
Flush
Inscription
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
" START "
Inscription type
Text
Lens shape
Round

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.