Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

222688
M22-I12

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, 12 mounting locations

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
222688
EAN
4015082226886
Product Length/Depth
240 mm
Product Height
125 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
1.301 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
Model Code
M22-I12

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Контакти

Force for positive opening - min
0 N

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Please enquire
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
Подробиці про корпус

Enclosure color
Gray
Enclosure material
Plastic
Enclosure type
Surface mounting housing

Features & functions

Fitted with:
High-grade steel screws
Knockouts
2 x M32/20 (cable entry knockouts at the base)
2 x M20 (cable entry knockouts at the base)
4 x M32/25 (cable entry knockouts at the side)
Number of command positions
12
Number of locations
12
RAL-number
7035

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA 3R
IP66
Opening diameter
22.5 mm

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015