Завантажити документ () з 20

225527
Код моделі: M22-TCV

Eaton Moeller® series M22 Extension, for telescopic clip

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 telescopic clip extension
Catalog Number
225527
EAN
4015082255275
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
30 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.023 kg
Certifications
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
M22-TCV

Характеристики продукту

Accessory/spare part type
Accessory
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.