Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

240761
Код моделі: BFZ-UTS-6/198

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Sheet steel door for flush-mounted enclosures, polyester powder-spray painted, white RAL 9016, 33 space units per row, 6 rows

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
240761
EAN
4015082407612
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
1025 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
4.78 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-6/198

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Model
Partial door
Accessory/spare part type
BF
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel
Accessory consideration
BF flat distribution board

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.