Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

25NHG01B

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 25A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
25NHG01B
EAN
5027590471015
UPC
051712625920
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
57.8 mm
Product Width
29.55 mm
Product Weight
0.261 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH0
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Аксесуари

Suitable for
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.