Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

262246
Код моделі: +NZM3-XKCO

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, top to 630A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
262246
EAN
4015082622466
Product Length/Depth
120.5 mm
Product Height
275 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.134 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL489
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (File No. E31593)
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Model Code
+NZM3-XKCO

Технічні дані — електричні характеристики

Amperage Rating
≦ 630 A

Технічні дані — характеристики зв'язку

Amperage Rating
≦ 630 A

Технічні дані — механічні характеристики

Mounting position
Fitted above

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.