Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

262680
CI-K2-PKZ0-NA-G

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=160x100x 130mm, for PKZ0, +rotary handle, black/grey CI-K2-PKZ0-NA-G

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
262680
EAN
4015082626808
Product Length/Depth
132 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.415 kg
Certifications
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
Model Code
CI-K2-PKZ0-NA-G

Характеристики продукту

Used with
+L-PKZ0 (2 units), +NHI or U or A, PKZM0-…
10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Please enquire
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
Black-gray rotary knob
N and PE terminal
2 bottom holes which can be drilled out (hard mirror)
2 top holes which can be drilled out (hard mirror)
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
12.5 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Degree of protection
NEMA 12
IP65
Model
Surface mounting

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.