Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

263537
PFL7-16/1N/C/003-DE

Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB, 16A, 30mA, MCB trip curve C, 1pole+N, RCCB trip type: AC

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
263537
EAN
4015082635374
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
82 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.203 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
PFL7-16/1N/C/003-DE

Додаткова інформація

Current limiting class
3
Features
Concurrently switching N-neutral

Програма доставки

Application
Switchgear for residential and commercial applications
Basic function
Combined RCD/MCB devices
Fault current rating
0.03 A
Number of poles
Single-pole + N
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Product range
PFL7
Rated current
16 A
Release characteristic
C
Sensitivity type
Type AC, AC current sensitive.
Tripping characteristic
C
Type
RCBO

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439
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
Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.2 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Disconnection characteristic
Undelayed
Frequency rating
50 Hz
Impulse withstand current
Partly surge-proof, 250 A
Leakage current type
AC
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated switching capacity
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 61009)
10 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Tripping
Non-delayed
Voltage rating
230 V
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
69.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail
Width in number of modular spacings
2

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.