Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

266126
LS-XRL

Eaton Moeller® series LS Rotary lever

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series LS Rotary lever
Catalog Number
266126
EAN
4015082661267
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
DNV
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
LS-XRL

Виконавчий елемент

Actuator type
Rotary lever

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Design
EN 50047 Form A
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction

Загальні відомості

Product category
Rotary lever
Type
Operating heads

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.