Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

279125

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB. FAZ-DC, 1-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 6 A, Switchgear for DC applications

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-DC MCB
Catalog Number
279125
EAN
4015082791254
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.109 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-C6/1-DC

Додаткова інформація

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-DC

Програма доставки

Amperage Rating
6 A
Application
Switchgear for DC applications
Number of poles
Single-pole
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Release characteristic
C
Tripping characteristic
C
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439
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
Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
1.5 W
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Admissible back-up fuse - max
100 A gL/gG
Direction of incoming supply
Polarity dependent
Lifespan, electrical
10000 operations
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Selectivity class
3
Voltage rating at DC
250 V DC (per pole)
Voltage type
DC

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Busbar material thickness
0.8 mm - 2 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP40 (when fitted)
IP20
Enclosure width
80 mm
Frame
45 mm
Mounting Method
Top-hat rail IEC/EN 60715
Mounting position
As required
Mounting width
17.5 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
Terminal capacity (control cable)
25 mm² (1x)
Terminal capacity of screw terminals for main cable
10 mm² (2x)
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Width in number of modular spacings
1

Експортувати специфікацію продукту

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Автентифікувати продукт

Введіть свій 16-17-значний серійний номер
Введений серійний номер не має містити спеціальних символів. Введений серійний номер невірний; він має складатися з 16 або 17 цифр. Введений серійний номер не знайдено. Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений серійний номер не відповідає продукту. Перевірте серійний номер вашого продукту та спробуйте ще раз. Натисніть тут щоб перейти на сторінку продукту за введеним серійним номером Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Серійний номер
Скидання Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Серійний номер не розпізнаний компанією Eaton і є недійсним. Просимо скористатися цією формою для повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Введіть 6-значний код автентифікації
Введений вами товар є підозрілим! Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений код автентифікації не відповідає нашим записам для цього серійного номера. Будь ласка, спробуйте ще раз, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Недійсний код автентифікації. Довжина має становити 6 символів повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Потрібен код автентифікації повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Виконайте завдання Captcha перед автентифікацією.
Зв’яжіться з нами щоб повідомити про проблему
Authenticate before accessing Test Reports
x
Повідомити про проблему
Введіть свої прізвище, ім’я та по батькові.
x
Дякуємо, ваше питання було надіслано, наш виробничий відділ зв’яжеться з вами найближчим часом.
Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.