Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

279411
M22-D4-S

Eaton Moeller® series M22 Position pushbutton, RMQ-Titan, Actuators non-flush, momentary, 4-fold, opposing pushbuttons not mechanically interlocked, Bezel: titanium

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 4-way pushbutton
Catalog Number
279411
EAN
4015082794118
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
32 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.022 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
Catalog Notes
4-fold
Model Code
M22-D4-S

Виконавчий елемент

Actuating force
5 N
Actuator color
Black
Actuator function
Spring-return
Momentary
Bezel color
Chrome
Bezel material
Plastic
Design
Non-Flush
Classical
Fitted with:
Front ring
Functions
Opposing pushbuttons not mechanically interlocked
Inscription
No inscription
Lens type
Round
Number of command positions
4

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP66
Lifespan, mechanical
200,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
3600 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: 55 x 55 mm
Type
Pushbutton

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.