Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

279434
M22-XCK1

Eaton Moeller® series M22 Label for 4-position switch, blank M22-XCK1

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
279434
EAN
4015082794347
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
2 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
IEC 60947
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XCK1

Виконавчий елемент

Inscription
Other
Language
Other
RAL-number
1004

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
IP66
Mounting position
As required
Product Category
Accessories
Used with
Four-position switch
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.