Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

280345
BC-O-1/5-ECO

Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards. ECO Compact distribution board, surface mounted, 1-rows, 5 MU, IP40

Загальні характеристики

Product Name
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
280345
EAN
4015082803452
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
115 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN 62208
Model Code
BC-O-1/5-ECO

Додаткова інформація

Fitted with:
Neutral-/protective conductor terminal
Device support rails
Basic device
Functions
Basic device
Sealable
Protection class
II (totally insulated)
RAL-number
9003
Special features
  • IP40
  • Protection Class II
  • Plastic housing white (RAL 9003)
Used with
Installation distribution board
ECO distribution board
Basic device

Програма доставки

Application
Indoor (installation site)
Color
White
Signal white (RAL 9003)
Type
  • Basic device
  • ECO distribution board
  • Installation distribution board

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
850 °C; meets the product standard's requirements.
10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation
Not relevant to indoor installations.
10.2.5 Lifting
Does not apply to enclosures without lifting aids.
10.2.6 Mechanical impact
IK05
10.2.7 Inscriptions
Meets the product standard's requirements.
10.3 Degree of protection of assemblies
IP40
10.4 Clearances and creepage distances
Is the panel builder's responsibility.
10.5 Protection against electric shock
Protection class 2, therefore not applicable.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Impulse withstand voltage
3.75 kV
10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material
Meets the product standard's requirements.

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439 — технічні дані

Ambient operating temperature details
-20 °C - 70 °C

Technical data - electrical

Frequency rating of contacts
50 Hz

Technical data - mechanical

Built-in depth
70 mm
Cable entry postion
Metric cable entries on top and bottom
Closure type
Other
Cover/door color
Transparent
Cover/door model
Closed
Cover/door type
Door
Single
Degree of protection
IK05 (impact resistance)
IP40
Enclosure material
Plastic
Internal depth
85 mm
Material
ABS (plastic)
Module rack type
Single-rail
Mounting method
Surface mounting
DIN-rail
Surface mounted (plaster)
Number of module space units per row
5
Number of rows
1
PE and N terminal number and cross section
N: 4 x 10 mm²
PE: 4 x 10 mm²
Protective shrouding material
Plastic
Terminal type
Screw terminals
Width in number of modular spacings
5

Перевірка підвищення температури відповідно до IEC 60890

Heat diss. ambient 35°C delta T:20°C wall mount individ. encl. top (IEC 60890)
5 W
Heat diss. ambient 35°C delta T:35°C wall mount individ. encl. top (IEC 60890)
10 W

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.